JAJSO00D March 2023 – March 2024 TPS61299
PRODUCTION DATA
TPS61299x ファミリ は、入力電圧が出力電圧に近くなった場合、または出力電圧より高くなった場合、ダウン モードおよびパススルー モードで動作します。
ダウン モード動作では、入力電圧が出力電圧より高い場合でも、出力電圧は目標電圧にレギュレートされます。制御回路は、整流 P チャネル PMOS のゲートにグランドではなく入力電圧を印加することで、整流 P チャネル PMOS の動作を変化させます。これにより、P チャネル PMOS 両端の電圧降下が出力電圧をレギュレートするのに十分な大きさに増加します。
パススルー モードでは、TPS61299x ファミリ はスイッチングを停止し、ハイサイド P チャネル MOSFET をオンにします。出力電圧は、入力電圧からインダクタの DCR と P チャネル MOSFET のオン抵抗 (RDS(on)) 間の電圧降下を減算した値になります。パススルー動作では、入力電流制限機能、逆電流保護、サーマル シャットダウンはディセーブルになります。
入力電流制限が 250mA 以上の場合は、TPS61299、TPS612995、TPS612996、TPS612997 を使用します。入力電圧が上昇して Vin >Vout-35mV になると、デバイスはダウン モードに移行します。デバイスは Vin >Vout+100mV になるまでダウン モードで動作し、その後自動的にパススルー動作に移行します。パススルー動作では、出力電圧は入力電圧に追従します。出力電圧が設定目標電圧よりも 75mV を超えて下回ると、TPS61299 はパススルー動作を終了し、昇圧モードに戻ります。
入力電流制限が 100mA 以下の場合は、TPS612991、TPS612992、TPS612993、TPS612994 を使用します。入力電圧が上昇して Vin >Vout-35mV(Vboost_down) になると、デバイスはダウン モードに移行します。デバイスは Vin >Vout+38mV(Vdown_pass) になるまでダウン モードで動作し、その後自動的にパススルー動作に移行します。パススルー動作では、出力電圧は入力電圧に追従します。出力電圧が設定目標電圧よりも 67mV (Vpass_boost) を超えて下回ると、TPS61299X はパススルー動作を終了し、昇圧モードに戻ります。