JAJSEY0F December 2017 – June 2022 TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808
PRODUCTION DATA
デバイス | 機能 VSEL/MODE |
固定 VOUT | RVSEL により選択可能な出力電圧 |
fSW [MHz] |
IOUT [A] |
ソフト ・スタート、tSS |
出力放電 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS62800 | VSEL + MODE | 0.7 V (VSEL / MODE = GND) | 0.4V~0.775V 25mV ステップ |
4 | 1 | 125μs | あり |
TPS62801 | VSEL + MODE | 1.20V (VSEL / MODE = GND) | 0.8V~1.55V 50mV ステップ |
4 | 1 | 125μs | あり |
TPS62802 | VSEL + MODE | 1.8V (VSEL / MODE = GND) | 1.8V~3.3V 100mV ステップ |
4 | 1 | 400μs | あり |
TPS62806 | VSEL + MODE | 0.7V (VSEL / MODE = GND) | 0.4V~0.775V 25mV ステップ |
1.5 | 0.6 | 125μs | あり |
TPS62807 | VSEL + MODE | 1.20 V (VSEL / MODE = GND) | 0.8V~1.55V 50mV ステップ |
1.5 | 0.6 | 125μs | あり |
TPS62808 | VSEL + MODE | 1.8 V (VSEL / MODE = GND) | 1.8V~3.3V 100mV ステップ |
1.5 | 0.6 | 125μs | あり |