JAJSSG7
December 2023
TPS65224-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
Device Support
4.1.1
Device Nomenclature
4.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.3
サポート・リソース
4.4
サード・パーティ製品に関する免責事項
4.5
Trademarks
4.6
静電気放電に関する注意事項
4.7
用語集
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.1.1
Packaging Information
6.1.2
Tape and Reel Information
6.2
Mechanical Data
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RAH|36
サーマルパッド・メカニカル・データ
1
特長
車載アプリケーション向けに認定済み
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
入力電源:3V~5.5V
温度グレード 1:-40°C~+125°C (周囲)
HBM 分類レベル 2
CDM 分類レベル C4A
機能安全準拠
向け
機能安全アプリケーション向けに開発
ISO26262 システムの設計に役立つ資料を製品リリース時に提供
ASIL-D までの決定論的安全度に対応予定
ASIL-B までのハードウェア安全度に対応予定
すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタおよび電流制限
2 つの外部電源レールと入力電源の低電圧 / 過電圧モニタ
ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)
エラー信号モニタ (レベルまたは PWM)
温度警告およびサーマル シャットダウン
電圧モニタの内蔵セルフ テスト
BUCK1 + BUCK2 高効率降圧 DC/DC コンバータ
出力電圧:0.5V~3.3V
(2 相出力で 0.5V~1.2V)
出力電流:
5
A
(単相、2 相で 10A)
スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
BUCK3 + BUCK4 高効率降圧 DC/DC コンバータ
出力電圧:0.5 V~3.3 V
出力電流:2A
スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 2)
出力電圧:0.6V~3.3V (レギュレーション モード)、1.7V~3.3V (負荷スイッチ モード)
出力電流:400mA
低ノイズ性能、構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 1)
出力電圧:1.2V~3.3V (レギュレーション モード)、2.2V~3.6V (負荷スイッチ モード)
出力電流:300mA
6 つの構成可能な汎用入出力 (GPIO) ピン、RESET および SAFE 状態出力
1 つの 12 ビット ADC
OTP で電力シーケンスを構成可能
36 ピン 5mm × 6mm、QFN パッケージ、0.5mm ピッチ