JAJSPD0 November 2023 TPS92201 , TPS92201A
PRODMIX
TPS92201 は、2.5V~5.5V の入力範囲に対応する高効率の 1.5A 同期整流降圧型 LED ドライバです。ハイサイドとローサイドの MOSFET を内蔵しているため、高効率で小型のソリューションを実現できます。シャットダウン電流が 1μA と非常に低いため、バッテリ駆動アプリケーションの消費電力削減に役立ちます。
TPS92201 には、ピーク電流制御方式による適応型オフ時間が採用されています。出力リップルを最小限に抑えるため、このデバイスは電流範囲の全体にわたって、標準 1.5MHz のパルス幅変調 (PWM) モードで動作します。
TPS92201A には、ピーク電流制御方式による適応型オフ時間が採用されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、1.5MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパルス幅変調 (PFM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高効率を維持します。
内蔵スイッチには、最大 1.5A の定電流を供給する能力があります。アナログ調光は、PWM 入力のデューティ・サイクルを 1%~100% の範囲で調整することで実現されます。可聴ノイズを回避するため、20kHz~200kHz の入力 PWM 周波数に対応できます。
安全と保護のために、TPS92201 デバイスには、LED 開放、LED 短絡、FB 抵抗開放、FB 抵抗短絡とサーマル・シャットダウンなど、完全な保護機能が実装されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS92201DRV | WSON (6) | 2mm × 2mm (3) |
TPS92201ADRV | WSON (6) | |
TPS92201DRL (2) | SOT563 (6) | 1.6mm × 1.6mm |
TPS92201ADRL(2) | SOT563 (6) |