JAJSGS6F MAY 2004 – January 2019 TS5A23157
PRODUCTION DATA.
記号 | 説明 |
---|---|
VCOM | COM電圧 |
VNC | NC電圧 |
VNO | NO電圧 |
ron | チャネルがオンのときの、COMポートとNCポートの間、またはCOMポートとNOポートの間の抵抗 |
Δron | チャネル間のronの差 |
ron(flat) | 規定の条件の範囲における、チャネルのronの最大値と最小値との差 |
INC(OFF) | ワーストケースの入力および出力条件で、対応チャネル(NCからCOM)がオフ状態のとき、NCポートで測定されるリーク電流 |
INO(OFF) | ワーストケースの入力および出力条件で、対応チャネル(NOからCOM)がオフ状態のとき、NOポートで測定されるリーク電流 |
INC(ON) | 対応チャネル(NCからCOM)がオン状態、出力(COM)がオープンのとき、NCポートで測定されるリーク電流 |
INO(ON) | 対応チャネル(NOからCOM)がオン状態、出力(COM)がオープンのとき、NOポートで測定されるリーク電流 |
ICOM(ON) | 対応チャネル(NOからCOM、またはNCからCOM)がオン状態、出力(NCまたはNO)がオープンのとき、COMポートで測定されるリーク電流 |
VIH | 制御入力(IN)の論理HIGHの最小入力電圧 |
VIL | 制御入力(IN)の論理LOWの最大入力電圧 |
VIN | INの電圧 |
IIH、IIL | INで測定されるリーク電流 |
tON | スイッチのターンオン時間。このパラメータは、規定された条件の範囲で、スイッチがオンになるときのデジタル制御(IN)信号とアナログ出力(COM/NC/NO)信号との間の伝搬遅延により測定されます。 |
tOFF | スイッチのターンオフ時間。このパラメータは、規定された条件の範囲で、スイッチがオフになるときのデジタル制御(IN)信号とアナログ出力(COM/NC/NO)信号との間の伝搬遅延により測定されます。 |
tBBM | Break-Before-Make時間。このパラメータは、規定された条件の範囲で、制御信号の状態が変化するときの2つの隣接するアナログ・チャネル(NCおよびNO)の出力間の伝播遅延により測定されます。 |
QC | 電荷注入は、制御(IN)入力からアナログ(NC、NO、COM)出力への、望ましくない信号のカップリングの測定値です。この値はクーロン(C)単位で、制御入力のスイッチングによって誘導される合計電荷により測定されます。電荷注入QC = CL × ΔVO。ここで、CLは負荷容量、ΔVOはアナログ出力電圧の変化です。 |
CNC(OFF) | 対応チャネル(NCからCOM)がオフのときのNCポートの容量 |
CNO(OFF) | 対応チャネル(NCからCOM)がオフのときのNOポートの容量 |
CNC(ON) | 対応チャネル(NCからCOM)がオンのときのNCポートの容量 |
CNO(ON) | 対応チャネル(NCからCOM)がオンのときのNOポートの容量 |
CCOM(ON) | 対応チャネル(COMからNC、またはCOMからNO)がオンのときのCOMポートの容量 |
CIN | INの容量 |
OISO | スイッチのオフ絶縁は、オフ状態のスイッチのインピーダンス測定値です。これは、対応チャネル(NCからCOM、またはNOからCOM)がオフ状態のとき、特定の周波数についてdB単位で測定されます。オフ絶縁OISO = 20LOG (VNC/VCOM) dB。ここで、VCOMは入力、VNCは出力です。 |
XTALK | クロストークは、オンのチャネルからオフのチャネル(NCからNO、またはNOからNC)への、望ましくない信号カップリングの測定値です。この値は特定の周波数において、dB単位で測定されます。クロストークXTALK = 20log (VNC1/VNO1)。ここでVNO1は入力、VNC1は出力です。 |
BW | スイッチの帯域幅。オン状態のチャネルのゲインがdcゲインより-3dB低くなる周波数です。ゲインは次の式で計測されます。20log (VNC/VCOM) dB。ここで、VNCは出力、VCOMは入力です。 |
I+ | 制御(IN)ピンがV+またはGNDであるときの静的消費電流 |
ΔI+ | これは、各制御(IN)入力が規定の電圧であるとき(V+またはGNDではなく)のI+の増分です。 |
構成 | 2:1マルチプレクサ/デマルチプレクサ
(2 × SPDT) |
---|---|
チャネル数 | 2 |
オン抵抗(ron) | 10Ω |
チャネル間オン抵抗ばらつき(Δron) | 0.15Ω |
オン抵抗平坦性(ron(flat)) | 4Ω |
ターンオン/ターンオフ時間(tON/tOFF) | 5.7ns/3.8ns |
Break-Before-Make時間(tBBM) | 0.5ns |
電荷注入(QC) | 7pC |
帯域幅(BW) | 220MHz |
オフ絶縁(OISO) | 10MHz時に–65dB |
クロストーク(XTALK) | 10MHz時に–66dB |
全高調波歪み(THD) | 0.01% |
リーク電流(ICOM(OFF)/INC(OFF)) | ±1μA |
パッケージ・オプション | 10ピンDGSおよびRSE |