JAJSOQ3A June 2022 – October 2022 TSM36A
PRODUCTION DATA
TSM36A はテキサス・インスツルメンツのサージ保護デバイス・ファミリの一部です。TSM36A は、最大 41A の IEC 61000-4-5 フォルト電流を確実に分流して、システムを大電力の過渡や落雷から保護します。本デバイスは、一般的な産業用信号ラインの EMC 要件向けのソリューションとして、42Ω のインピーダンスにより結合される、最大 1.7kV の IEC 61000-4-5 開路電圧に耐えられます。サージ・イベントでは TSM36A がクランプされるため、IPP = 25A でシステムがさらされる電圧を 50V 未満にします。
また、TSM36A は、業界標準の SMA パッケージに比べて約 50% 小型化された小型のリード付き SOT-23 (DBZ) パッケージで供給されています。リーク電流と容量が極めて小さいため、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。
サージ・ファミリに属する他のデバイスの詳細については、このリンクに掲載されている製品をご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TSM36A | DBZ (SOT-23、3) | 2.92mm × 1.30mm |