JAJSF53D July 2015 – January 2022 TUSB4020BI
PRODUCTION DATA
TUSB4020BI の下流ポートは、バッテリ充電用の接続下流ポート (CDP) ハンドシェイクに対応し、バッテリを充電するアプリケーションをサポートします。また、上流ポートが接続されていないときは、専用充電ポート (DCP) モードをサポートします。DCP モードは、USB バッテリ充電および中国電気通信業界標準 YD/T 1591-2009 をサポートする USB デバイスに対応します。また、自動モードでは、上流ポートの未接続時に BC デバイスとデバイダ・モード充電ソリューションをサポートするデバイスが透過的にサポートされます。
TUSB4020BI は、バッテリ充電のサポートなどいくつかの機能について端子ストラップ構成を提供し、OTP ROM、I2C EEPROM により、または PID、VID、およびカスタム・ポートと PHY 構成用の I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスにより、カスタマイズを行えます。また、I2C EEPROM または I2C/SMBus スレーブ・インターフェイスを使用する場合、カスタム・ストリングをサポートします。
このデバイスは 48 ピンの HTQFP パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作する産業用バージョンです。