JAJSIA9A December 2019 – May 2022 TUSS4440
PRODUCTION DATA
TUSS4440 は、産業用超音波アプリケーション向けの変圧器駆動高集積アナログ・フロント・エンドです。トランスデューサ駆動段は、昇圧変圧器を使用して超音波トランスデューサを駆動するように構成できるローサイド相補型ドライバで構成されています。このデバイスは、変圧器の 1 次側に定電流を供給します。
受信信号パスには、低ノイズ・リニア・アンプ、バンドパス・フィルタに続いて対数ゲイン・アンプが備わっているため、入力に応じた適切な増幅が可能です。この対数アンプのおかげで、弱いエコー信号に対して感度を高めることができ、反射エコーの全範囲にわたって優れた入力ダイナミック・レンジが得られます。
これらのドライバは、マイクロコントローラで直接制御してバースト信号を完全にカスタマイズすることも、カスタマイズ可能なバースト長を使用して SPI 経由でプログラムすることもできます。TUSS4440 は、バースト信号を送受信する 1 つのトランスデューサをサポートすることも、送信と受信の機能を分離する 2 つのトランスデューサを構成することもできます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TUSS4440 | WQFN (20) | 4.00mm × 4.00mm |