JAJSQI6B
june 2008 – june 2023
TXB0104-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
ピン構成と機能
6
仕様
6.1
絶対最大定格
6.2
ESD 定格
6.3
推奨動作条件
6.4
熱に関する情報
6.5
電気的特性
6.6
タイミング要件:VCCA = 1.2V
6.7
タイミング要件:VCCA = 1.5 V ± 0.1 V
6.8
タイミング要件:VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
6.9
タイミング要件:VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
6.10
タイミング要件:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
6.11
スイッチング特性:VCCA = 1.2V
6.12
スイッチング特性:VCCA = 1.5V ± 0.1V
6.13
スイッチング特性:VCCA = 1.8V ± 0.15V
6.14
スイッチング特性:VCCA = 2.5V ± 0.2V
6.15
スイッチング特性:VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
6.16
動作特性
6.17
代表的特性
7
パラメータ測定情報
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
機能説明
8.3.1
アーキテクチャ
8.3.2
入力ドライバの要件
8.3.3
出力負荷に関する検討事項
8.3.4
イネーブルおよびディセーブル
8.3.5
I/O ラインのプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗
8.4
デバイスの機能モード
9
アプリケーションと実装
9.1
アプリケーション情報
9.2
代表的なアプリケーション
9.2.1
設計要件
9.2.2
詳細な設計手順
9.2.3
アプリケーション曲線
10
電源に関する推奨事項
11
レイアウト
11.1
レイアウトのガイドライン
11.2
レイアウト例
12
デバイスおよびドキュメントのサポート
12.1
Receiving Notification of Documentation Updates
12.2
サポート・リソース
12.3
商標
12.4
静電気放電に関する注意事項
12.5
用語集
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
PW|14
MPDS360
RGY|14
MPQF114G
RUT|12
MPQF248C
サーマルパッド・メカニカル・データ
PW|14
QFND305D
RGY|14
QFND039P
発注情報
jajsqi6b_oa
jajsqi6b_pm
1
特長
車載アプリケーション向けに認定済み
下記内容で AEC-Q100 認定済み
デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の周囲動作温度範囲
1.2V~3.6V (A ポート)、1.65V~5.5V (B ポート) (V
CCA
≦ V
CCB
)
V
CC
絶縁機能:どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態
V
CCA
を基準とする出力イネーブル (OE) 入力回路
I
off
により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を超える ESD 保護
A ポート
±2500、人体モデル (A114-B)
荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)
B ポート
±15000、人体モデル (A114-B)
荷電デバイス・モデルで ±1000V (C101)