JAJSEN4J January 2007 – July 2023 TXS0102
PRODUCTION DATA
各 A ポート I/O には VCCA への 10kΩ プルアップ抵抗が内蔵され、各 B ポート I/O には VCCB への 10kΩ プルアップ抵抗が内蔵されています。これより小さい値のプルアップ抵抗が必要な場合は、I/O から VCCA または VCCB への外付け抵抗を追加する必要があります (内蔵の 10kΩ 抵抗と並列に配置します)。ただし、より小さい値のプルアップ抵抗を追加すると VOL レベルに影響します。OE ピンが Low のとき、TXS0102 の内部プルアップはディセーブルになります。