JAJSDF1A April 2017 – February 2018 UCC20225
PRODUCTION DATA.
UCC20225は絶縁されたシングル入力、デュアル出力のゲート・ドライバで、ソース4A、シンク6Aのピーク電流を持ち、5mm×5mmのLGA-13パッケージに搭載されています。パワー・トランジスタを最大5MHzで駆動するよう設計され、クラス最高の伝搬遅延とパルス幅歪みを実現しています。
入力側は、2.5kVRMSの絶縁バリアによって2つの出力ドライバと分離され、同相過渡耐性(CMTI)は最小で100V/nsです。2つの出力側ドライバ間が内部で機能的に絶縁されているため、最高700VDCの動作電圧が可能です。
UCC20225は、DTピンの抵抗によりデッドタイム(DT)をプログラムできます。ディセーブル・ピンがHIGHに設定されると、両方の出力が同時にシャットダウンし、オープンまたは接地したときには通常動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCC20225NPL | NPL LGA (13) | 5mm×5mm |