JAJSDZ3 October 2017 UCC256304
PRODUCTION DATA.
VCC容量のサイズは、システムに必要な総起動電荷量に基づいて決定する必要があります。起動電荷は、ほとんどゲート・ドライバ回路によって消費されます。このため、総起動電荷量は、起動スイッチング周波数、MOSFETゲート電荷、ソフトスタート時間から推計できます。
システムに必要な総起動電荷量を仮定し、Equation 77に示します。
PFCおよびLLC起動中において、許容される最大VCC電圧降下は次のとおりです。
必要とされる最小VCC容量:
110µFの容量を選択します。