JAJSG98K June 2001 – November 2023 UCC27323 , UCC27324 , UCC27325 , UCC37323 , UCC37324 , UCC37325
PRODUCTION DATA
UCC2732xおよびUCC3732xファミリの高速デュアルMOSFETドライバは、ミラー・プラトー領域で最も必要とされる場合に4Aソース/4Aシンクのピーク電流を供給して、MOSFETを効果的に駆動できます。また、独自のバイポーラおよびMOSFETの並列ハイブリッド出力段により、低い電源電圧でも高効率の電流ソースおよびシンクが可能です。反転×2、非反転×2、反転×1/非反転×1という3種類の標準ロジック・オプションが用意されています。入力スレッショルドはTTLおよびCMOSに基づき、電源電圧に依存しません。また入力ヒステリシスが広く、ノイズ耐性に優れています。UCC2732x および UCC3732x ファミリは、標準の SOIC-8 (D) のほか、放熱特性に優れた 8 ピン PowerPAD MSOP パッケージ (DGN) で供給されるため、熱抵抗を大幅に低減して長期的な信頼性の向上を実現できます。
デバイス(1) | 主な仕様 | パッケージ |
---|---|---|
UCCx732x | -40C <= 温度<= 125C 4.5V <= VDD<= 15V 1.8nF 負荷時立ち上がり/立ち下がり時間 20ns/15ns 立ち上がり/立ち下がり時伝搬遅延時間 35ns/25ns | SOIC (8):4.90mm × 3.91mm |
MSOP-PowerPAD (8):3.00mm × 3.00mm |