JAJSH35D April 2011 – March 2019 UCD9090
PRODUCTION DATA.
UCD9090は、10レールのPMBus/I2Cをアドレス可能な電源シーケンスICおよびモニタです。 このデバイスには 10 ビット ADC が内蔵されており、最大 12 の電源電圧入力を監視できます。 23 本の GPIO ピンを、電源イネーブル、パワー・オン・リセット信号、外部割り込み、カスケード接続、その他のシステム機能に使用できます。これらのピンのうち 10 本には、PWM 機能があります。 これらのピンを使用して、UCD9090 はマージン設定、および汎用 PWM 機能をサポートします。
ピンによりレール状態を選択する機能を使用して、特定の電力状態を実現できます。この機能により、最大3つのGPIを使用して任意のレールをイネーブルまたはディセーブルできます。これは、システムの低消費電力モードや、ハードウェア・デバイスに使用されるACPI (Advanced Configuration and Power Interface)仕様を実装するために便利です。
TI Fusion Digital Power™ Designerソフトウェアがデバイス構成用に提供されています。この PC ベースのユーザー・インターフェイス (GUI) により、すべてのシステム動作パラメータの設定、保存、および監視を直感的なインターフェイスから実行できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
UCD9090 | VQFN(48) | 7.00mm×7.00mm |