JAJSBQ5R December   1976  – February 2024 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:ULN2002A
    6. 5.6  電気的特性:ULN2003A および ULN2004A
    7. 5.7  電気的特性:ULN2003AI
    8. 5.8  電気的特性:ULN2003AI
    9. 5.9  電気的特性:ULQ2003A および ULQ2004A
    10. 5.10 スイッチング特性:ULN2002A、ULN2003A、ULN2004A
    11. 5.11 スイッチング特性:ULN2003AI
    12. 5.12 スイッチング特性:ULN2003AI
    13. 5.13 スイッチング特性:ULQ2003A、ULQ2004A
    14. 5.14 標準的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 誘導性負荷の駆動
      2. 7.4.2 抵抗性負荷の駆動
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 駆動電流
        2. 8.2.2.2 LOW レベル出力電圧
        3. 8.2.2.3 消費電力と温度
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 関連リンク
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • N|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:ULN2002A

TA = 25°C
パラメータ測定図測定条件ULN2002A単位
最小値標準値最大値
VI(on)オン状態の入力電圧図 6-6VCE = 2V、IC = 300mA13V
VOHスイッチング後の HIGH レベル出力電圧図 6-10VS = 50V、IO = 300mAVS - 20mV
VCE(sat)コレクタ - エミッタ間の飽和電圧図 6-4II = 250μA、IC = 100mA0.91.1V
II = 350μA、IC = 200mA11.3
II = 500μA、IC = 350mA1.21.6
VFクランプの順方向電圧図 6-7IC = 350mA1.72V
ICEXコレクタのカットオフ電流図 6-1VCE = 50V、II = 050μA
図 6-2VCE = 50V、
TA = 70℃
II = 0100
VI = 6V500
II(off)オフ状態の入力電流図 6-2VCE = 50V、IC = 500μA5065μA
II入力電流図 6-3VI = 17V0.821.25mA
IRクランプの逆方向電流図 6-6VR = 50VTA = 70°C 100μA
VR = 50V50
Ci入力容量VI = 0、f = 1MHz25pF