JAJSDA9 June   2017 ADC081S101-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
  7. Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Determining Throughput
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 ADC081S101-MIL Transfer Function
      2. 8.4.2 Modes Of Operation
        1. 8.4.2.1 Normal Mode
        2. 8.4.2.2 Shutdown Mode
  9. Applications Information
    1. 9.1 Analog Input
      1. 9.1.1 Digital Inputs And Outputs
    2. 9.2 Typical Application Circuit
  10. 10Power Supply Recommendations
    1. 10.1 Noise Considerations
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 デバイスの関連用語
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 11.4 コミュニティ・リソース
    5. 11.5 商標
    6. 11.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 11.7 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YS|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • サンプリング・レート範囲全体にわたって定格内
  • 6リードのWSONおよびSOT-23パッケージ
  • 可変電力管理
  • 2.7V~5.25V範囲の単一電源
  • SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
  • DNL: ±0.07LSB (標準値)
  • INL: ±0.05LSB (標準値)
  • SNR: 49.7dB (標準値)
  • 消費電力
    • 3V電源: 2.0mW (標準値)
    • 5V電源: 10.0mW (標準値)

アプリケーション

  • ポータブル・システム
  • リモート・データ収集
  • 計測および制御システム

概要

ADC081S101-MILは低消費電力のシングル・チャネルCMOS 8ビット・アナログ/デジタル・コンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC081S101-MILは500ksps~1Mspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較レジスタのアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。

出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI™、QSPI™、MICROWIREなどいくつかの標準に加えて、多くの一般的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。

ADC081S101-MILは2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。+3Vまたは+5V電源を使用したときの通常の消費電力は、それぞれ2.0mWと10.0mWです。パワーダウン機能により、+5V電源の使用時に消費電力は2.5µWまで低下します。

ADC081S101-MILは、6リードのWSONおよびSOT-23パッケージで供給されます。産業用温度範囲の-40℃~+85℃での動作が保証されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
ADC081S101-MIL SOT-23 (6 DBV) 2.90×1.60mm
WSON (6 NGF) 2.50×2.20mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ブロック図

ADC081S101-MIL 20145707.gif