ADC081S101-MIL
- サンプリング・レート範囲全体にわたって定格内
- 6リードのWSONおよびSOT-23パッケージ
- 可変電力管理
- 2.7V~5.25V範囲の単一電源
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
- DNL: ±0.07LSB (標準値)
- INL: ±0.05LSB (標準値)
- SNR: 49.7dB (標準値)
- 消費電力
- 3V電源: 2.0mW (標準値)
- 5V電源: 10.0mW (標準値)
ADC081S101-MILは低消費電力のシングル・チャネルCMOS 8ビット・アナログ/デジタル・コンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC081S101-MILは500ksps~1Mspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較レジスタのアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。
出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI™、QSPI™、MICROWIREなどいくつかの標準に加えて、多くの一般的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC081S101-MILは2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。+3Vまたは+5V電源を使用したときの通常の消費電力は、それぞれ2.0mWと10.0mWです。パワーダウン機能により、+5V電源の使用時に消費電力は2.5µWまで低下します。
ADC081S101-MILは、6リードのWSONおよびSOT-23パッケージで供給されます。産業用温度範囲の-40℃~+85℃での動作が保証されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC081S101-MIL シングル・チャネル、0.5~1Msps、8ビットA/Dコンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 11月 2日 |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S ADC081S101 MWC Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter | 2013年 1月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | 50 ksps to 1 Msps, 12-, 10- and 8-Bit EVM Users Manual | 2012年 2月 20日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Amp Closed-Loop Bndwidth Considerations in High Res ADC Apps | 2006年 10月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | ダウンロード |
---|---|---|
WAFERSALE (YS) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 材質成分
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点