JAJA452A january 2011 – may 2023
表 4-1 は、デバイス接続管理のコールをまとめたものです。
機能 | 概要 |
---|---|
VOID HID_Init() | HID デバイス / インターフェイスに関する情報を格納するために使用される HID デバイス・データ構造体を初期化します。 |
DWORD HID_GetNumOfInterfaces() | 特定の VID/PID およびシリアル番号に関連付けられているシステム上の HID デバイスの数を返します。 |
BYTE HID_Open() | 特定のデバイスへのハンドルを開きます。 |
BYTE HID_Close() | 特定のデバイスへのハンドルを閉じます。 |
BYTE HID_GetSerNums() | 特定の VID/PID に関連付けられているシリアル番号を取得します。 |