JAJA721A January 2008 – November 2022 BQ27421-G1 , BQ27425-G2A , BQ27425-G2B , BQ27441-G1 , BQ27505-J2 , BQ27505-J3 , BQ27505-J4 , BQ27505-J5 , BQ27520-G4 , BQ27530-G1 , BQ27531-G1 , BQ27545-G1 , BQ27546-G1 , BQ27741-G1 , BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
放電中は温度が大きく変化するため、アルゴリズムは将来の温度を予測できる必要があります。これは、放電終了付近の電圧をシミュレートするとき、バッテリ・インピーダンス (R = Ra × exp(Rb × T)) の温度補正に必要です。これを実現するため、アルゴリズムは放電中に T(t) 依存性のデータを収集します。このデータは、熱交換係数や熱時定数など、単純な熱モデルのパラメータを更新するために使用されます。これらのパラメータは、抵抗値と同時に更新されます。このアルゴリズムは、緩和期間中の外部温度 (T_out) も記録します。これらのパラメータを使用して、現在の温度 T_start から開始され、放電の終了まで継続される温度プロファイルの計算を行う関数 T(t、T_start) を定義します。