JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 デバイスには、読み取り専用メモリ (ROM) に変更不可能な信頼ルート・ブート構成ルーチンが含まれています。ブート構成ルーチン (BCR) は、デバイスの BOOTRST に続いて Cortex-M0+ プロセッサで実行される最初のコードです。BCR は、BSL エントリを認証するために必要なブートストラップ・ローダ (BSL) のソフトウェア起動時にも実行されます。BCR の主な機能は次のとおりです。
BCR の実行中は、AHB-AP、ET-AP、および PWR-AP DAP に SWD インターフェイス経由でアクセスすることはできません。ユーザー指定のセキュリティ・ポリシーによってデバイスへのデバッグ・アクセスが許可されている場合、ハードウェアがユーザー・アプリケーションまたはブートストラップ・ローダを起動したときに、これらの DAP が使用可能になります。