JAJA759 May   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
  5. 2バッテリ駆動カメラの機能
  6. 3電源
    1. 3.1 USB Type-C 充電ポート
    2. 3.2 ソーラー充電
  7. 4電源構造の設計
    1. 4.1 常時動作する電源レール
    2. 4.2 間欠電源
    3. 4.3 高効率の電源レール
  8. 5まとめ
  9. 6関連資料

電源構造の設計

低消費電力設計には、優れた電源構造が非常に重要です。電源構造は高電力効率を実現するだけでなく、どの電源レールを常時オンにするか、どの電源レールをスリープ状態にするか、またウェイクアップさせるかなど、妥当なパワー・マネージメント・ロジックでなければなりません。これは、電源レールを常時オンの電源、およびビデオ処理の消費電力が大きすぎる場合にシャットダウンできる電源に振り分ける必要があるためです。ビデオ SOC がスリープ・モードのままでも流れる電流は小さくありません。電源構造がリモート要求に適時に応答できるように、Wi-Fi はインターネットに常時接続する必要があります。

GUID-20230509-SS0I-BLSC-QSXF-9DSBFC3BBP3C-low.png図 4-1 バッテリ駆動カメラのパワー・ツリー