JAJS536K October 2002 – July 2022 TPS61040 , TPS61041
PRODUCTION DATA
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | DDC、 DBV 番号 |
DRV 番号 | ||
EN | 4 | 3 | I | 製品のイネーブルピンです。このピンをグランドにプルダウンすると、デバイスは強制的にシャットダウン・モードに移行し、電源電流を 1μA 未満に低減します。このピンは開放のままにしないで必ず終端してください。 |
FB | 3 | 4 | I | 製品のフィードバック・ピンです。このピンを外部分圧器に接続して、目的の出力電圧をプログラムします。 |
GND | 2 | 1 | – | GND |
NC | – | 5 | – | 内部接続なし。 |
SW | 1 | 6 | I | インダクタとショットキー・ダイオードをこのピンに接続します。これはスイッチ・ピンで、内部パワー MOSFET のドレインに接続されます。 |
VIN | 5 | 2 | I | 電源電圧ピン |
- | ThermalPAD | - | ヒートシンクのグランド・プレーンに半田付けします |