JAJSBU2G August 2011 – April 2021 TPS53355
PRODUCTION DATA
TPS53355 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 30A 同期整流スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。
このデバイスには 5mΩ/2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。主な特徴として、1.5V~15V の幅広い変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。
変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。
このデバイスは、6mm × 5mm、22 ピンの QFN パッケージで供給されます。
LMZ31530 は TPS53355、インダクタ、その他の受動部品を小型で使いやすいモジュールに統合しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS53355 | LSON-CLIP (22) | 6.00mm × 5.00mm |