JAJSCX1H march   2016  – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 概要 (続き)
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性—5V 電源
    10. 7.10 電源電流特性—5V 電源
    11. 7.11 電気的特性—3.3V 電源
    12. 7.12 電源電流特性—3.3V 電源
    13. 7.13 電気的特性—2.5V 電源 
    14. 7.14 電源電流特性—2.5V 電源
    15. 7.15 スイッチング特性—5V 電源
    16. 7.16 スイッチング特性—3.3V 電源
    17. 7.17 スイッチング特性—2.5V 電源
    18. 7.18 絶縁特性曲線
    19. 7.19 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 コミュニティ・リソース
    4. 13.4 商標
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性—5V 電源

VCC1 = VCC2 = 5V ±10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPLH、tPHL 伝搬遅延時間 図 8-1 を参照 6 10.7 16 ns
PWD パルス幅歪み(1) |tPHL - tPLH| 0 4.9 ns
tsk(o) チャネル間の出力スキュー時間(2) 同方向チャネル 4 ns
tsk(pp) 部品間のスキュー時間(3) 4.4 ns
tr 出力信号の立ち上がり時間 図 8-1 を参照 2.4 3.9 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 2.4 3.9 ns
tPHZ ディセーブルの伝搬遅延、出力 HIGH から高インピーダンスへ 図 8-2 を参照 9 20 ns
tPLZ ディセーブルの伝搬遅延、出力 LOW から高インピーダンスへ 9 20 ns
tPZH イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 HIGH へ (ISO774x) 7 20 ns
イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 HIGH へ (ISO774x、F 接尾辞付き) 3 8.5 μs
tPZL イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 LOW へ (ISO774x) 3 8.5 μs
イネーブルの伝搬遅延、高インピーダンスから出力 LOW へ (ISO774x、F 接尾辞付き) 7 20 ns
tDO 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 VCC が 1.7V を下回った時点から測定。図 8-4 を参照 0.1 0.3 μs
tie タイム・インターバル・エラー 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ 0.8 ns
別名パルス・スキュー。
tsk(o) は、1 つのデバイスについて、すべての駆動入力を相互に接続し、同方向に出力をスイッチングし、同じ負荷を駆動するときの複数の出力間のスキューです。
tsk(pp) は、同一の電源電圧、温度、入力信号、負荷で動作する異なるデバイスについて、同方向にスイッチングするときの任意の端子間での伝搬遅延時間の差です。