JAJSCZ6G March   2017  – August 2021 ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
    1.     端子機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電力定格
    6. 7.6  絶縁仕様
    7. 7.7  安全関連認証
    8. 7.8  安全限界値
    9. 7.9  電気的特性ー 5V 入力、5V 出力
    10. 7.10 電源電流特性— 5V 入力、5V 出力
    11. 7.11 電気的特性ー 3.3V 入力、5V 出力
    12. 7.12 電源電流特性— 3.3V 入力、5V 出力
    13. 7.13 電気的特性ー 5V 入力、3.3V 出力
    14. 7.14 電源電流特性— 5V 入力、3.3V 出力
    15. 7.15 電気的特性ー 3.3V 入力、3.3V 出力
    16. 7.16 電源電流特性ー 3.3V 入力、3.3V 出力
    17. 7.17 スイッチング特性 - 5V 入力、5V 出力
    18. 7.18 スイッチング特性 - 3.3V 入力、5V 出力
    19. 7.19 スイッチング特性 - 5V 入力、3.3V 出力
    20. 7.20 スイッチング特性 - 3.3V 入力、3.3V 出力
    21. 7.21 絶縁特性曲線
    22. 7.22 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 9.3.2 パワーアップ動作とパワーダウン動作
      3. 9.3.3 過電流制限、過熱保護
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 デバイス I/O 回路図
  10. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
        1. 10.2.3.1 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 開発サポート
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 関連リンク
    4. 13.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 13.5 サポート・リソース
    6. 13.6 商標
    7. 13.7 Electrostatic Discharge Caution
    8. 13.8 Glossary
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報
VDECSAULCQCTUV
DIN V VDE V 0884-11:2017-01 による認証IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 による認証UL 1577 部品認定プログラムの認定GB 4943.1-2011 による認証EN 61010-1:2010 および EN 60950- 1:2006/A2:2013 による認証
強化絶縁。
最大過渡絶縁電圧: 7071VPK
最大反復ピーク絶縁電圧: 1414VPK
最大サージ絶縁電圧: 6250VPK
CSA 60950-1-07+A1+A2、IEC 60950-1 第2版+A1+A2、CSA 62368-1-14 および IEC 62368-1 第2版による強化絶縁、800VRMS 最大動作電圧 (汚染度 2、材料グループ I)。
CSA 60601-1:14 および IEC 60601-1 第3版+A1 による 2 MOPP (患者保護手段)、250VRMS
の最大動作電圧。温度定格は、強化絶縁では 90℃、基本絶縁では 125℃。詳細については、認証書を参照してください。
単一保護、5000VRMS強化絶縁、高度 ≤ 5000 m、熱帯気候、最大動作電圧 700VRMSEN 61010- 1:2010による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS
EN 60950- 1:2006/A2:2013 による 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 800VRMS
認証書番号:40040142マスター契約書番号:220991ファイル番号:E181974認証書番号:CQC15001121716顧客 ID 番号:77311