JAJSD23C February   2017  – February 2018 TVS3300

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
    1.     Device Images
      1.      占有面積の比較
      2.      8/20rep%#181;sのサージ・イベントに対する電圧クランプの応答
  4. 改訂履歴
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings - JEDEC
    3. 7.3 ESD Ratings - IEC
    4. 7.4 Recommended Operating Conditions
    5. 7.5 Thermal Information
    6. 7.6 Electrical Characteristics
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
    4. 8.4 Reliability Testing
    5. 8.5 Device Functional Modes
      1. 8.5.1 Protection Specifications
      2. 8.5.2 Minimal Derating
      3. 8.5.3 Transient Performance
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 PLC Surge Protection Reference Design
      4. 9.2.4 Configuration Options
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 コミュニティ・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TVS3300は、最大35AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS3300は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を40V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

さらに、TVS3300は小型の1mm×1.1mm WCSPおよび2mm×2mm SONフットプリントで供給され、スペースの制約されるアプリケーションに理想的で、業界標準のSMAおよびSMBパッケージと比べて90%もサイズを削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS3300に対し高温で4000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS3300はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。ファミリの他のデバイスについては、「デバイス比較表」を参照してください。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
TVS3300 WCSP (4) 1.062mm×1.116mm
SON (6) 2.00mm×2.00mm
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。