JAJSDN5E December 2016 – December 2023 LMK62A2-100M , LMK62A2-150M , LMK62A2-156M , LMK62A2-200M , LMK62A2-266M , LMK62E0-156M , LMK62E2-100M , LMK62E2-156M , LMK62I0-100M , LMK62I0-156M
PRODUCTION DATA
LMK62XXデバイスは低ジッタの発振器で、一般的に使用されるリファレンス・クロックを生成します。このデバイスは、任意のリファレンス・クロック周波数をサポートするよう工場であらかじめプログラムされ、出力フォーマットとしてLVPECL、LVDS、HCSLで最大400MHzをサポートします。内部的な電力コンディショニングにより、電源リップル除去(PSRR)が非常に優れているため、電力供給ネットワークのコストと複雑性を減らすことができます。単一の3.3V±5%電源で動作します。
部品番号 | 出力周波数 (MHz) とフォーマット | 総合周波数安定性 (ppm) | パッケージ サイズ(1)(2) |
---|---|---|---|
LMK62E2-100M | 100 LVPECL | ±50 | SIA (QFM、6) 5.00mm × 3.20mm |
LMK62E2-156M | 156.25 LVPECL | ±50 | |
LMK62E0-156M | 156.25 LVPECL | ±25 | |
LMK62A2-100M | 100 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-150M | 150 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-156M | 156.25 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-200M | 200 LVDS | ±50 | |
LMK62A2-266M | 266.66 LVDS | ±50 | |
LMK62I0-100M | 100 HCSL | ±25 | |
LMK62I0-156M | 156.25 HCSL | ±25 |