JAJSE38F November   2017  – November 2023 TCAN1043-Q1 , TCAN1043G-Q1 , TCAN1043H-Q1 , TCAN1043HG-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 ESD Ratings IEC Specification
    4. 6.4 Recommended Operating Conditions
    5. 6.5 Thermal Information
    6. 6.6 Dissipation Ratings
    7. 6.7 Electrical Characteristics
    8. 6.8 Switching Characteristics
    9. 6.9 Typical Characteristics
  8. Parameter Measurement Information
  9. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Internal and External Indicator Flags (nFAULT and RXD)
      2. 8.3.2 Power-Up Flag (PWRON)
      3. 8.3.3 Wake-Up Request Flag (WAKERQ)
      4. 8.3.4 Wake-Up Source Recognition Flag (WAKESR)
      5. 8.3.5 Undervoltage Fault Flags
        1. 8.3.5.1 Undervoltage on VCC Fault
        2. 8.3.5.2 Undervoltage on VIO Fault
        3. 8.3.5.3 Undervoltage on VSUP Fault
      6. 8.3.6 CAN Bus Failure Fault Flag
      7. 8.3.7 Local Faults
        1. 8.3.7.1 TXD Dominant Timeout (TXD DTO)
        2. 8.3.7.2 TXD Shorted to RXD Fault
        3. 8.3.7.3 CAN Bus Dominant Fault
        4. 8.3.7.4 Thermal Shutdown (TSD)
        5. 8.3.7.5 RXD Recessive Fault
        6. 8.3.7.6 Undervoltage Lockout (UVLO)
        7. 8.3.7.7 Unpowered Device
        8. 8.3.7.8 Floating Terminals
        9. 8.3.7.9 CAN Bus Short Circuit Current Limiting
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 CAN Bus States
      2. 8.4.2 Normal Mode
      3. 8.4.3 Silent Mode
      4. 8.4.4 Standby Mode
      5. 8.4.5 Go-to-Sleep Mode
      6. 8.4.6 Sleep Mode with Remote Wake and Local Wake Up Requests
        1. 8.4.6.1 Remote Wake Request via Wake Up Pattern (WUP)
        2. 8.4.6.2 Local Wake Up (LWU) via WAKE Input Terminal
      7. 8.4.7 Driver and Receiver Function Tables
      8. 8.4.8 Digital Inputs and Outputs
      9. 8.4.9 INH (Inhibit) Output
  10. Application Information Disclaimer
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
        1. 9.2.1.1 Bus Loading, Length and Number of Nodes
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedures
        1. 9.2.2.1 CAN Termination
      3. 9.2.3 Application Curves
    3. 9.3 Power Supply Recommendations
    4. 9.4 Layout
      1. 9.4.1 Layout
        1. 9.4.1.1 Layout Guidelines
      2. 9.4.2 Layout Example
  11. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11Revision History
  13. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

概要

TCAN1043xx-Q1 は、ISO 11898–2 (2016) 高速コントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) 仕様の物理レイヤ要件を満たしており、CAN バスと CAN プロトコル・コントローラとの間のインターフェイスとして機能します。これらのデバイスは、Classical CAN と CAN FD の両方に対応しており、最高 2 メガビット/秒 (Mbps) の速度で動作します。部品番号に接尾辞「G」が含まれているデバイスは、最大 5Mbps の CAN FD データ レート向けに設計されています。TCAN1043xx-Q1 は、ノード上に存在するさまざまな電源を (INH 出力ピンを介して) 選択的にイネーブルすることにより、システムレベルでバッテリ消費電流を削減できます。これによって、TCAN1043xx-Q1 を除くすべてのシステム・コンポーネントへの電力をゲーティングして、超低電流のスリープ状態が可能になります。TCAN1043xx-Q1 は低電力状態に維持され、CAN バスの監視を行います。

バス上にウェイクアップ パターンが検出されるか、WAKE 入力によりローカル ウェイクアップが要求されると、TCAN1043xx-Q1 は INH を High に駆動してノードのスタートアップを開始します。TCAN1043xx-Q1 には、VIO 端子による内部的なロジック・レベル変換が含まれており、3.3V または 5V のコントローラと直接接続が可能です。デバイスには、CAN バス・ラインの短絡検出やバッテリ接続検出など、多くの保護および診断機能が搭載されています。TCAN1043xx-Q1 は IEC 62228-3 および J2962-2 の ESD および EMC 要件を満たしており、追加の保護コンポーネントは必要ありません。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ・サイズ (2)
TCAN1043xx-Q1 SOIC (14) 8.65mm × 6mm
VSON (14) 4.5mm × 3mm
詳細については、セクション 12 を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-7F32F9D2-6DDA-4A16-B8C1-01C93E54A9FF-low.gif機能ブロック図