JAJSES9 February 2018 DAC8771
PRODUCTION DATA.
DAC8771はシングル・チャネルの高精度で完全に統合された、16ビットのデジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、適応型電力管理を採用しており、産業用制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。適応型電力管理回路が有効なとき、チップの消費電力は最小化されます。電流出力にプログラムされている場合、電流出力ドライバの電源電圧は、電流出力ピンの連続的な電圧フィードバックに基づき、降圧/昇圧コンバータによって4V~32Vの範囲内にレギュレートされます。電圧出力にプログラムされている場合、この回路は電圧出力段用に、プログラム可能な電源電圧を生成します(±15V)。DAC8771にはLDOが内蔵されており、単一の電源ピンからデジタル電源(5V)を生成できるため、絶縁アプリケーションで特に便利です。
DAC8771にはHART信号インターフェイスも実装されており、電流出力に外部のHART信号を重ね合わせることができます。電流出力DACのスルー・レートはレジスタでプログラム可能です。このデバイスは、内蔵の降圧/昇圧コンバータ、またはそれがディセーブルのときは外部の電源を使用して、+12V~+36Vの単一の外部電源で動作できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC8771 | VQFN (48) | 7.00mm×7.00mm |