JAJSFB7E April 2018 – February 2024 INA181-Q1 , INA2181-Q1 , INA4181-Q1
PRODUCTION DATA
INAx181-Q1 のアプリケーションの 1 つは、双方向電流の監視です。双方向の電流は、双方向の電流を監視する必要があるシステムに存在します。一般的な例として、バッテリの充電と放電の監視、モーター制御での双方向電流の監視があります。図 8-7 に、双方向電流監視のデバイス構成を示します。この構成に示すように、REF ピンにデバイスの電源電圧の約 1/2 の安定した電圧を印加することで、正と負の両方の電流を監視できます。INAx181-Q1 を単方向の電流を監視するように構成するには、REF ピンをグランドに接続します。