JAJSG16 August 2018 PGA305
PRODUCTION DATA.
PGA305デバイスは、ピエゾ抵抗素子および歪みゲージによる圧力検出素子用のインターフェイスを提供します。このデバイスは完全なシステム・オン・チップ(SoC)ソリューションで、プログラム可能なアナログ・フロントエンド(AFE)、ADC、およびデジタル信号処理機能が含まれており、検出素子へ直接接続できます。PGA305デバイスには、電圧レギュレータと発振器も内蔵されており、外付け部品の数を最小限に抑えられます。PGA305デバイスは、3次の温度補償および非線形性補償を採用して高い精度を実現できます。このデバイスは内蔵のI2Cインターフェイスまたは単線式シリアル・インターフェイス(OWI)による外部通信も行え、システムの較正プロセスが簡単になります。内蔵DACは絶対電圧、レシオメトリック電圧、および4mA~20mAの電流ループ出力をサポートします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
PAG305 | VQFN (36) | 6.00mm×6.00mm |