JAJSGD9E October 2018 – August 2020 UCC23513
PRODUCTION DATA
図 7-3 は CMTI テストの概略図です。同相電圧は 1500V に設定されています。このテストは、IF = 6mA (VOUT = High) および IF = 0mA (VOUT = Low) で実行されます。この図は、両方の場合の不合格基準も示しています。IF = 6mA で CMTI パルスを印加しているときに VOUT が VCC から ½VCC に降下すると、不合格とみなされます。IF = 0mA の場合、VOUT が 1V を上回ると、不合格と見なされます。