JAJSGO5F August   2018  – August 2023 LM5155-Q1 , LM51551-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. 概要 (続き)
  7. デバイス比較表
  8. ピン構成および機能
  9. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 代表的特性
  10. 詳細説明
    1. 9.1 概要
    2. 9.2 機能ブロック図
    3. 9.3 機能説明
      1. 9.3.1  ライン低電圧ロックアウト (UVLO/SYNC ピン)
      2. 9.3.2  高電圧 VCC レギュレータ (BIAS、VCC ピン)
      3. 9.3.3  ソフトスタート (SS ピン)
      4. 9.3.4  スイッチング周波数 (RT ピン)
      5. 9.3.5  クロック同期 (UVLO/SYNC ピン)
      6. 9.3.6  電流センスとスロープ補償 (CS ピン)
      7. 9.3.7  電流制限と最小オン時間 (CS ピン)
      8. 9.3.8  帰還およびエラー・アンプ (FB、COMP ピン)
      9. 9.3.9  パワー・グッド・インジケータ (PGOOD ピン)
      10. 9.3.10 ヒカップ・モード過負荷保護 (LM51551 のみ)
      11. 9.3.11 最大デューティ・サイクル制限と最低入力電源電圧
      12. 9.3.12 MOSFET ドライバ (GATE ピン)
      13. 9.3.13 過電圧保護 (OVP)
      14. 9.3.14 サーマル・シャットダウン (TSD)
    4. 9.4 デバイスの機能モード
      1. 9.4.1 シャットダウン・モード
      2. 9.4.2 スタンバイ・モード
      3. 9.4.3 実行モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
        1. 10.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 10.2.2.2 推奨部品
        3. 10.2.2.3 インダクタの選択 (LM)
        4. 10.2.2.4 出力コンデンサ (COUT)
        5. 10.2.2.5 入力コンデンサ
        6. 10.2.2.6 MOSFET の選択
        7. 10.2.2.7 ダイオードの選択
        8. 10.2.2.8 効率の推定
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 システム例
  12. 11電源に関する推奨事項
  13. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
    2. 12.2 レイアウト例
  14. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 デバイスのサポート
      1. 13.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 13.1.2 開発サポート
        1. 13.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 13.2 ドキュメントのサポート
      1. 13.2.1 関連資料
    3. 13.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 13.4 サポート・リソース
    5. 13.5 商標
    6. 13.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 13.7 用語集
  15. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

電流制限と最小オン時間 (CS ピン)

このデバイスは、インダクタ電流とプログラム可能なスロープ補償ランプの合計が電流制限スレッショルド (VCLTH) に達したときに MOSFET をオフにする、サイクルごとのピーク電流制限保護を提供します。定常状態におけるピーク・インダクタ電流制限 (IPEAK-CL) は、式 10 に示すように計算されます。

式 10. GUID-B9FB9EB8-9119-4980-8770-F781ED94A40D-low.gif

実際のデューティ・サイクルは、MOSFET とセンス抵抗の電圧降下により、推定値よりも大きくなります。推定デューティ・サイクルは、式 11 に示すように計算されます。

式 11. GUID-94ACCF04-568C-4B00-8728-EDFFA3BF7097-low.gif

昇圧コンバータには、電源からハイサイド電力ダイオード (D1) を経由する、負荷への自然なパススルー・パスがあります。このパスとデバイスの最小オン時間制限が原因となって、昇圧コンバータは出力電圧が入力電源電圧に近い、またはそれより低いときに、電流制限保護を行えません。最小オン時間は 図 8-12 に示されており、式 12 のように計算されます。

式 12. GUID-B27E5202-CDD1-4ACD-8E96-DF3FAB97210B-low.gif

必要であれば、電流センス信号の大きな先端エッジのスパイクを取り除くため、CS ピンに小さな外付け RC フィルタ (RF、CF) を追加することができます。RF の値は 10Ω~200Ω の範囲で選択し、CF の値は 100pF~2nF の範囲で選択します。この RC フィルタの影響により、オン時間が 2 × RF × CF より小さいときは、ピーク電流制限が有効になりません。オフ時間に CF を完全に放電するには、RC 時定数が次の不等式を満たす必要があります。

式 13. GUID-391CE4C6-8FCC-456F-BD55-BAC1AEE79BE9-low.gif