JAJSIS6
March 2020
AFE58JD32LP
PRODUCTION DATA.
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
Device Images
ブロック概略図
4
概要(続き)
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
ドキュメントのサポート
5.1.1
関連資料
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
商標
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
Glossary
6
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.1.1
関連資料
関連資料については、以下を参照してください。
『AFE5818 16チャネル、超音波アナログ・フロントエンド、電力140mW/チャネル、ノイズ0.75nV/√Hz、14ビット/65MSPSまたは12ビット/80MSPS ADC、およびパッシブCWミキサー』
『ADS8413 16ビット、2MSPS、LVDSシリアル・インターフェイス、SARアナログ/デジタル・コンバータ』
『ADS8472 16ビット、1MSPS、疑似バイポーラ、完全差動入力、Micropowerサンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ、パラレル・インターフェイスおよび基準電圧搭載』
『CDCE72010 10出力の高性能クロック・シンセサイザ、ジッタ・クリーナ、およびクロック分配器』
『CDCM7005 3.3V、高性能クロック・シンクロナイザ/ジッタ・クリーナ』
『ISO724x 高速、クワッド・チャネルのデジタル・アイソレータ』
『LMK0480x 低ノイズのクロック・ジッタ・クリーナ、デュアル・ループPLL内蔵』
『OPA1632 高性能、完全差動オーディオ・オペアンプ』
『OPA2x11 ノイズ1.1nv/√Hz、低消費電力、高精度オペアンプ』
『SN74AUP1T04 低消費電力、1.8/2.5/3.3V入力、3.3V CMOS出力、シングル・インバータ・ゲート』
『THS413x 高速、低ノイズ、完全差動I/Oアンプ』
『MicroStar BGAパッケージング・リファレンス・ガイド』