JAJSQ89D december   2015  – september 2020 HD3SS3220

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
    1.     ピン機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 ケーブル、アダプタ、直接接続デバイス
        1. 7.1.1.1 USB Type-C のレセプタクルとプラグ
        2. 7.1.1.2 USB Type-C ケーブル
        3. 7.1.1.3 レガシー・ケーブルとアダプタ
        4. 7.1.1.4 直接接続デバイス
        5. 7.1.1.5 オーディオ・アダプタ
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  DFP / ソース - ダウンストリーム側ポート
      2. 7.3.2  UFP / シンク - アップストリーム側ポート
      3. 7.3.3  DRP – デュアル・ロール・ポート
      4. 7.3.4  ケーブルの向きとマルチプレクサ制御
      5. 7.3.5  Type-C 電流モード
      6. 7.3.6  アクセサリのサポート
      7. 7.3.7  オーディオ・アクセサリ
      8. 7.3.8  デバッグ・アクセサリ
      9. 7.3.9  アクティブ・ケーブルでの VCONN サポート
      10. 7.3.10 I2C および GPIO 制御
      11. 7.3.11 HD3SS3220 VBUS 検出
      12. 7.3.12 VDD5 および VCC33 のパワーオン要件
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 非接続モード
      2. 7.4.2 アクティブ・モード
      3. 7.4.3 デッド・バッテリ
      4. 7.4.4 シャットダウン・モード
    5. 7.5 プログラミング
    6. 7.6 レジスタ・マップ
      1. 7.6.1 デバイス識別レジスタ (オフセット= 0x07~0x00) [リセット = 0x00、0x54、0x55、0x53、0x42、0x33、0x32、0x32]
      2. 7.6.2 接続ステータス・レジスタ (オフセット = 0x08) [リセット = 0x00]
      3. 7.6.3 接続ステータスおよび制御レジスタ (オフセット = 0x09) [リセット = 0x20]
      4. 7.6.4 汎用制御レジスタ (オフセット = 0x0A) [リセット = 0x00]
      5. 7.6.5 デバイス・リビジョン・レジスタ (オフセット = 0xA0) [リセット = 0x02]
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション、DRP ポート
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 代表的なアプリケーション、DFP ポート
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 詳細な設計手順
      4. 8.2.4 代表的なアプリケーション、UFP ポート
        1. 8.2.4.1 設計要件
        2. 8.2.4.2 詳細な設計手順
  10.   電源に関する推奨事項
  11. レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
      1. 9.1.1 推奨される PCB スタックアップ
      2. 9.1.2 高速信号トレース長の一致
      3. 9.1.3 差動信号の間隔
      4. 9.1.4 高速差動信号のルール
      5. 9.1.5 差動ペアの対称性
      6. 9.1.6 ビアの不連続性の緩和
      7. 9.1.7 表面実装デバイス・パッドの不連続性の緩和
      8. 9.1.8 ESD/EMI に関する考慮事項
    2. 9.2 レイアウト
  12. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 コミュニティ・リソース
    3. 10.3 商標
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

この設計例では、表 8-2 に示すパラメータを使用します。

表 8-2 設計パラメータ、DFP ポート
パラメータ備考
VDD55.25VVDD5 は、CC ピンに VCONN 電力を供給するのに使用されます。VCONN を 4.75V 以上に維持するため、この電源の値は 5V 以上にする必要があります。
System_VBUS5.25VVDD5 と System_VBUS は一緒に短絡することができますが、Type-C ポートで適切な VBUS と VCONN を維持するには、慎重に検討する必要があります。
I2C I/O 電源3.3V1.8V もオプション。
3.3V 電源を使用する場合、VDD5 が 3V 以上であることを確認する必要があります。VDD5 が 3V 未満の場合、I2C からデバイスに電力が供給されることがあります。
VCC333.3V3~3.6V の範囲を使用可能。
SS 信号用の AC カップリング・コンデンサ100nF75~200nF の範囲を使用可能。
TX ペアの場合のみ。RX ペアはホスト・レシーバによってバイアスされます。HD3SS3220 には 0~2V の同相バイアスを必要とすることに注意してください。ホスト・レシーバのバイアス電圧がこの範囲外である場合、適切な AC カップリング・コンデンサを追加し、HD3SS3220 の RX ペアをバイアスする必要があります。
プルアップ抵抗DIR、ID、INT_N、VCONN_FAULT_N200 Kこれより小さい値を使用することもできますが、デバイスの電力バジェット計算でリーケージを考慮する必要があります。
プルアップ抵抗I2C4.7 K
プルアップ抵抗CURRENT_MODE10 Kここに示す例では、3A を使用しています。1.5A または 900mA を使用する場合は、別の値が必要です。
デカップリング・コンデンサ:VCONN バルク100μF
デカップリング・コンデンサ:VBUS バルク150μF