以下の図は、リファレンス・デザインの実装から考えられる設定を示しています。以下の画像は、D3 Engineering 社の TDA3x 車載スタータ・キット全体を示しています (SOM はこのリファレンス・デザインの一部ではないことに注意してください)。
注: 表示されている画像は、TDA3x 車載スタータ・キットのものです。
- TDA3x システムをコンピュータに接続して、デバッグ・シリアル・コンソールにアクセスできます。図 3-1 に示すように、USB Micro B 接続があります。
- 図 3-2 に示すように、Micro SD カード・スロットがあります。
- 図 3-3 に示すように、ディスプレイを通して HDMI を TDA3x システムの HDMI OUT というラベルの付いたポートに接続。
- 図 3-4 に示すように、ビデオ・ソース (コンピュータなど) に接続されている HDMI ケーブルを、TDA3x システムの HDMI IN というラベルの付いたポートに接続。
- 図 3-5 に示すように、TDA3x システムに電力を供給します。