JAJU870B November   2020  – April 2024 BQ25798

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS25750D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS25750D PD コントローラ
      2. 2.4.2 BQ25798 バッテリ充電器
      3. 2.4.3 TPS54531 降圧コンバータ
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® コンセント
      6. 2.4.6 プログラミングの対応部品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
    2. 3.2 アプリケーション カスタマイズ ツール
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

概要

2~4 個のセル バッテリ向け、統合型 USB Type-C® PD と充電のリファレンス デザインは、USB Type-C および PD コントローラとバッテリ充電システムを組み合わせたものです。このリファレンス デザインは、標準的な USB Type-C 通信、Power Delivery (PD) ネゴシエーション、電源ロール スワップ、データ ロール スワップに加えて、USB Type-C ポート経由で 2S~4S のバッテリの充電をサポートできます。このボードは、外付け FET 不要で最大 5A の充電電流に対応し、設計サイズの小型化と部品の合計コストの削減などに貢献します。また、USB-PD コントローラがバッテリ充電器集積回路 (IC) との I2C 通信を処理できるため、外部マイクロプロセッサは必要ありません。その結果、ファームウェア開発作業が不要で、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。