JAJU879
November 2022
概要
リソース
特長
アプリケーション
5
1
System Description
2
System Overview
2.1
Block Diagram
2.2
Design Considerations
2.3
Highlighted Products
2.3.1
TMS320F280039C
2.3.2
UCC21530-Q1
2.3.3
OPA607-Q1
2.3.4
LM25184-Q1
2.3.5
TCAN1044A-Q1
2.4
System Design Theory
2.4.1
Three-Phase PMSM Drive
2.4.2
Field Oriented Control of PM Synchronous Motor
2.4.3
Field Weakening (FW) and Maximum Torque Per Ampere (MTPA) Control
2.4.4
Compressor Drive with Automatic Vibration Compensation
2.4.5
Hardware Prerequisites for Motor Drive
2.4.5.1
Motor Current Feedback
2.4.5.1.1
Current Sensing with Three-Shunt
2.4.5.1.2
Current Sensing with Single-Shunt
2.4.5.2
Motor Voltage Feedback
3
Hardware, Software, Testing Requirements, and Test Results
3.1
Hardware Requirements
3.1.1
Hardware Board Overview
3.1.2
Test Conditions
3.1.3
Test Equipment Required for Board Validation
3.2
Test Setup
3.2.1
Hardware Setup
3.2.2
Software Setup
3.2.2.1
Code Composer Studio Project
3.2.2.2
Software Structure
3.3
Test Procedure
3.3.1
Level 1 Incremental Build
3.3.1.1
Project Setup
3.3.1.2
Running the Application
3.3.2
Level 2 Incremental Build
3.3.2.1
Project Setup
3.3.2.2
Running the Application
3.3.3
Level 3 Incremental Build
3.3.3.1
Project Setup
3.3.3.2
Running the Application
3.3.4
Level 4 Incremental Build
3.3.4.1
Project Setup
3.3.4.2
Running the Application
3.3.4.3
Tuning Field Weakening and MTPA Control
3.3.4.4
Tuning Vibration Compensation
3.3.4.5
CAN FD Command Interface
3.4
Test Results
3.4.1
MCU CPU Load, Memory, and Peripheral Usage
4
Design and Documentation Support
4.1
Design Files
4.1.1
Schematics
4.1.2
BOM
4.2
Tools and Software
4.3
Documentation Support
4.4
サポート・リソース
4.5
Trademarks
特長
InstaSPIN FAST オブザーバを使用するセンサレス FOC で、コスト最適化された C2000 リアルタイム・マイコンで動作します。
このリファレンス・デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みで、すぐに使用できるため、開発期間を短縮できます。
増分的なソフトウェアのビルドにより、各種のソフトウェア・モジュールを段階的に検証できまは。また、オプションのソフトウェアの機能により、弱め界磁制御、MTPA、過変調、振動補償をサポートできます。
5 電気 Hz からの広い速度範囲で動作します。
CAN FD および LIN インターフェイスをサポートしており、オンチップのコンパレータを使用してモーターを過電流から保護します。