JAJU886 January 2023
TLV906x は、レール・ツー・レールの入出力スイング能力を持つオペアンプです。これらのデバイスは、低電圧での動作、小さな占有面積、大きな容量性負荷の駆動が必要なアプリケーション向けの、コスト効率の優れた設計です。TLV906x の容量性負荷駆動能力は 100pF ですが、開ループ出力インピーダンスは抵抗性なので、これより大きい容量性負荷も容易に安定化できます。これらのオペアンプは低電圧(1.8V ~ 5.5V)で動作し、OPAx316およびTLVx316デバイスと同様の性能仕様を満たすよう、特別に設計されています。