JAJU908 November 2023
ULN2803C デバイスは、50V、500mA のダーリントン・トランジスタ・アレイです。このデバイスは、誘導性負荷スイッチング用の共通カソード・クランプ・ダイオード付きで高電圧出力が可能な、8 つの NPN ダーリントン・ペアで構成されます。各ダーリントン・ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン・ペアを並列接続すると、より大きな電流能力が得られます。
アプリケーションには、リレー・ドライバ、ハンマー・ドライバ、ランプ・ドライバ、ディスプレイ・ドライバ (LED、ガス放電)、ライン・ドライバ、ロジック・バッファなどがあります。ULN2803C デバイスは、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン・ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。