JAJY130 December 2022 BQ79731-Q1
BCU は通信チップと MCU で構成されます。通信チップは、MCU と CSU / BJB の間のインターフェイスであり、CSU と BJB のデイジーチェーンからの信号を、デコードされたビットストリームに変換してMCUに送信します。MCU は、CSU および BJB によって測定されたすべての情報をポーリングし、バッテリのステータスを計算して、CSU および BJB からの障害または診断に応答します。代表的な BCU ブロック図を、図 7 に示します。