JAJY132C May   2023  – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   電気自動車および EV 充電ステーション向けのセンサ IC
  5.   最新のデータ・センター向けのセンサ IC
  6.   エネルギー管理用のセンサ IC
  7.   ロボットと ADAS 向けのセンサ IC
  8.   まとめ
  9.   その他の資料

電気自動車および EV 充電ステーション向けのセンサ IC

センシング IC は、内燃機関から電動ドライブトレインへの移行において重要な役割を果たします。特に、図 1 に示すように、バッテリ管理システム、オンボード・チャージャ、DC 高速充電ステーションの電流センシングと電圧センシングにおいて重要な役割を果たします。

DC 高速充電ステーションは、電気自動車 (EV)、特に充電ステーションのパワー・モジュール制御ループに電流センサがいかに影響を与えるかを示す例です。電流センサは、信号帯域幅、ゲイン、オフセット誤差を監視します。これらの値は、AC/DC 電力変換を確実に調整するパワー・モジュールの能力に影響を及ぼす可能性があります。このようにして、自動車のバッテリの高速充電が可能になります。消費電力が設計上の優先事項であるシステムでは、絶縁型アンプまたは AMC1306M05AMC3302 などのデルタ・シグマ変調器を使用してシャント・ベースの電流設計を実装できます。

GUID-20230301-SS0I-VH9K-FC20-MWRZWLDFPFPB-low.jpg 図 1 高速充電ステーションの EV

センサ IC は、バッテリ管理システムや充電システム以外の車載システムにも使用されています。最近の開発ではありませんが、フロントガラスのワイパーからシート調整モーターまで、自動車全体でシステムの電動化が進んでおり、センシングによるより効率的なシステム設計の機会を提供し続けています。

リニア、3D、角度、スイッチ、ラッチの各ホール・エフェクト・センサは、アクチュエータまたはモーターのリアルタイム・フィードバックに対する正確な応答を可能にし、車載システムの応答性がより高くなり、快適なドライバー環境を実現するのに役立ちます。

最新の自動車でドライバーと乗員の快適性を向上させるためにセンサを使用することに加え、自動車エンジニアは、故障が発生する前に検出することで、車両の全体的な安全性を向上させるシステムを実装しようとしています。これには、動作中の障害を検出、監視、報告するためのデバイスおよびシステム・レベルの機能をサポートする診断機能を備えたセンサ IC が必要です。TMAG5170-Q1TMAG5170D-Q1TMAG5173-Q1 などの位置センサは、車載システムの動作を監視し、障害を迅速に検出するように設計されており、ISO 26262 規格のような ASIL D レベルまでの規制要件を満たすのを支援します。