KOKA036 February   2023 LM5177

 

  1.   1
  2.   요약
  3.   상표
  4. 1머리말
  5. 2디지털 필터 설계
  6. 3ATRK 함수에 대한 플랜트 전송 함수
  7. 4ATRK 플랜트용 아날로그 컨트롤러
  8. 5Z-변환 및 차분 방정식
  9. 6애플리케이션 구현
    1. 6.1 소프트웨어 흐름도
    2. 6.2 애플리케이션 데모
    3. 6.3 DTRK를 사용하여 구현
  10. 7요약
  11. 8참고 문헌

디지털 필터 설계

디지털 필터는 아날로그 필터의 디지털화된 버전에서 파생되는 차동 방정식입니다. 마이크로 컨트롤러의 디지털 필터를 평가하려면 먼저 아날로그 필터를 설계하는 것이 더 쉽습니다. 아날로그 필터의 설계는 플랜트 전송 함수에 따라 달라집니다. 플랜트 전송 함수는 제어되지 않는 시스템의 역학을 보여 주며, 이 역학은 마이크로컨트롤러의 필터로 보상되어야 합니다. 반면, 아날로그 전압 추적 기능을 위한 플랜트 전송 함수는 ATRK 회로 및 전력계가 있는 벅-부스트 컨트롤러로 구성되어 있습니다. 아날로그 전압 추적을 위한 제어 루프는 그림 2-1에 나와 있습니다. Vref가 컨트롤러의 레퍼런스 값이고 이 값이 변경되면 출력 전압을 조정함으로써 컨버터의 새로운 출력 전류 제한이 설정됩니다.

GUID-20221031-SS0I-C3TK-FDVK-70ZMBMLJF0NS-low.svg그림 2-1 아날로그 전압 추적을 위한 폐쇄 루프