KOKU003A November   2019  – July 2020

 

  1.   설명
  2.   리소스
  3.   특징
  4.   애플리케이션
  5.   5
  6. 1시스템 설명
    1. 1.1 주요 시스템 사양
  7. 2시스템 개요
    1. 2.1 블록 다이어그램
    2. 2.2 설계 고려 사항
    3. 2.3 중요 제품
      1. 2.3.1 TPS61088-Q1
      2. 2.3.2 LMR33630-Q1
      3. 2.3.3 TPS7A2501
      4. 2.3.4 ATL431AIBDZR
    4. 2.4 시스템 설계 이론
  8. 3하드웨어, 소프트웨어, 테스트 요구 사항 및 테스트 결과
    1. 3.1 필수 하드웨어 및 소프트웨어
      1. 3.1.1 하드웨어
    2. 3.2 테스트 및 결과
      1. 3.2.1 테스트 설정
      2. 3.2.2 테스트 결과
  9. 4설계 파일
    1. 4.1 회로도
    2. 4.2 재료 사양서
    3. 4.3 PCB 레이아웃 권장 사항
      1. 4.3.1 레이아웃 인쇄
    4. 4.4 Altium 프로젝트
    5. 4.5 Gerber 파일
    6. 4.6 조립 도면
  10. 5관련 문서
    1. 5.1 상표
    2. 5.2 Third-Party Products Disclaimer
  11. 6저자에 대하여
  12. 7개정 내역

LMR33630-Q1

LMR33630-Q1 오토모티브 등급 레귤레이터는 견고한 애플리케이션에 동급 최고의 효율성을 제공하는 사용이 간편한 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터입니다. LMR33630-Q1은 최대 36V의 입력 전압에서 최대 3A의 부하 전류를 구동합니다. LMR33630-Q1은 매우 작은 솔루션 크기로 높은 저부하 효율성 및 출력 정확도를 제공합니다. 전원 양호 플래그 및 정밀도와 같은 기능을 통해 유연하고 사용이 쉬운 솔루션을 지원합니다.