KOKY042B january   2019  – april 2023

 

  1.   한눈에 보기
  2.   Authors
  3.   3
  4.   분배된 에너지 자원을 그리드의 핵심 부분으로 사용
  5.   그리드 균형을 유지하는 데 도움이 되는 양방향 EV 충전
  6.   그리드의 실시간 데이터 모니터링 및 제어
  7.   연결된 배터리 구동 가스 및 수도 계량기
  8.   결론
  9.   추가 리소스

GUID-20230323-SS0I-NVLK-TTLK-LV7DD0BFCC0T-low.png

발전소를 주택, 건물, 공장, 차량, 도시 및 기타 분야에 연결하는 배전 네트워크에는 안정성 및 복원력을 위한 업그레이드가 지속적으로 필요합니다. 그리드 운영자는 발전, 송전 및 배전에 연결된 첨단 센서를 활용하여 건강 및 안전 요구 사항을 모니터링하고, 오래되고 비용이 많이 드는 자산을 최적화하고, 고장 및 수요 증가를 감지하고, 정전 시 전력을 보다 빠르게 복원할 수 있습니다.

그리드 자산의 데이터를 통해 운영자는 다양한 세대의 혼합, 환경 조건 또는 보안 위험을 비롯한 인프라 성능에 대한 통찰력을 높일 수 있습니다. 스마트 그리드 센서를 사용하면 변압기 및 전력선과 같은 장비를 원격으로 모니터링할 수 있으며 수요 측 리소스 관리를 용이하게 할 수 있습니다. 스마트 그리드 센서는 또한 기상 상황 및 전력선 온도를 모니터링하여 라인의 운반 용량을 계산할 수 있습니다. 산업용 이더넷, RS-485, 컨트롤러 영역 네트워크Wi-SUN(무선 스마트 유틸리티 네트워크)과 같은 다양한 유선 및 무선 프로토콜은 센서가 수집한 정보를 통신할 수 있습니다.

부하 측면에서는 스마트 계량기는 소비자가 EV 충전과 가정에서 재생 가능한 에너지 솔루션으로의 전환을 용이하게 하도록 도와줍니다. 스마트 계량기는 또한 소비자가 에너지 수요와 공급원을 기반으로 더 나은 선택을 할 수 있도록 도와줍니다. 그리고 다른 경우에는 가정이나 자동차가 그리드에 에너지를 반환하는 경우와 같이 양방향 충전을 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다.

한때 피드백과 수동 부하가 최소화된 전기 기계 시스템의 네트워크였던 것이 지능형 장치와 현대화 전략에 의해 고도로 자동화되고 구동됩니다. 그 결과 발전부터 송전, 배전에서 최종 사용에 이르기까지 보다 상호 연결된 전력 공급 네트워크가 구축되어 분산 에너지 리소스를 통합하고 그리드 안정성 및 복원력을 높일 수 있습니다.