KOKY045A October   2023  – March 2024 RM57L843

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   기능 안전 준수 정의
  5.   기능 안전 시스템 설계의 두 가지 속성
  6.   기능적으로 안전한 모터 제어 및 구동 시스템을 설계하는 권장 접근 방식
  7.   TI가 기능적으로 안전한 시스템을 설계하는 데 도움을 주는 방법
시스템 설계 및 기능 안전 준수는 연속으로 발생해서는 안 됩니다. 안타깝게도 기존의 설계 접근 방식과 많은 조직에서는 설계 프로세스의 이러한 단계를 별도의 사일로화된 활동으로 취급하기 때문에 설계 비용이 늘어나고 제품 출시 시기가 지연되는 경우가 많습니다.

기능적으로 안전한 모터 제어 애플리케이션을 설계할 때 초기 설계 요구 사항으로 시작 시 기능 안전 준수를 해결해야 합니까? 아니면 기능 안전을 설계의 최종 단계에 통합되는 추가 기능으로 취급해야 합니까?

기능 안전은 초기 설계 요구 사항의 일부로서 모터 드라이브의 의도된 기능과 결합되어야 합니다. 기존 시스템 설계 워크플로는 안전 준수에 시너지 효과를 주지 않기 때문에 이는 표준이 아닙니다. 그러나 처음부터 안전 무결성 준수를 충족하는 방법을 고려하지 않으면 시스템을 시장에 출시할 때 비용이 많이 드는 지연이 발생할 수 있습니다.

Industry 4.0의 시작과 차량 전기화 및 연결성의 성장으로 인해 우리는 기능 안전 준수에 대한 접근 방식을 바꿔야 합니다. 간단히 말해, 이제 더 많은 애플리케이션에 더 많은 모터 시스템이 있으며 기능 안전 표준 준수에 대한 높은 기준이 생겼습니다.

Bharat Rajaram

Systems Engineering Manager

Arm-Based Microcontrollers