KOKY048 November   2023

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   고전압이 필요한 이유
  5.   부품 혁신으로 광대역 갭 FET 성능 최적화
  6.   올바른 게이트 드라이버 선택
  7.   올바른 컨트롤러 선택
  8.   토폴로지 혁신을 통한 전력 밀도 극대화
  9.   시스템 수준의 혁신으로 최고의 효율성 목표 달성
  10.   EMI 과제 해결
  11.   결론
  12.   추가 리소스

고전압이 필요한 이유

전세계적인 전기화 추세가 지속적으로 추진력을 얻으면서 더 높은 전력 수준에서 효율적인 에너지 전달이 오늘날의 전력 전자 시스템에서 중요한 고려 사항이 되었습니다. 저항 손실(I2R)은 전원 공급 장치가 제공할 수 있는 전력의 양을 제한하는 핵심 요소입니다. 시스템 효율을 개선하기 위해, 전력을 전송 및 공급하는 데 사용되는 전압을 높이면 동일한 전력 수준에 필요한 전류가 줄어들고 열을 통한 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.

오늘날의 전력 네트워크에 널리 적용되는 고전압 시스템의 몇 가지 예로는 가정용 AC 분배 전원 시스템, 통신 및 서버 전력 시스템, 재생 가능 에너지 시스템의 DC 마이크로그리드, 에너지 저장 시스템, EV(전기 자동차) 온보드 및 오프보드 충전기 등이 있습니다. 예를 들어, EV 배터리는 현재 400V이지만 보다 우수한 가속 성능을 위해 트랙션 인버터로 더 즉각적인 전력 전송을 지원하기 위해 800V로 점점 더 높아지고 있습니다.

더 높은 전압에서 작동하는 것은 전력 변환에 시스템 효율 이점을 제공하지만, 안전한 휴먼 인터페이스를 위해서는 적절한 갈바닉 절연 및 절연이 필수적입니다. 또한, 폐쇄 루프 시스템은 일반적으로 절연 경계를 통한 신호 통신이 필요합니다. 여기에 토폴로지 선택, 자기 회로 설계, 전자기 간섭 고려 사항, 작동 모드, 열 관리, 레이아웃 및 제어 최적화를 추가하면 고전압 시스템 작업 시 중요한 설계 과제 몇 가지를 이해하기 시작할 수 있습니다. 전체적으로 부품 혁신, 토폴로지 혁신, 시스템 수준 혁신 등 세 가지 핵심 영역의 혁신을 통해 고전압 전력 변환 시스템의 효율성과 밀도를 높이면서 동시에 설계를 간소화할 수 있습니다.