NEST013 June   2023 INA333 , INA350

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2雙電源電路
  4. 3印刷電路板 (PCB) 佈線
  5. 4量測結果
  6. 5結論

雙電源電路

圖 1 是使用德州儀器 (TI) TLV9064 四路運算放大器電路之離散式雙電源 IA 的簡化電路圖。在此電路中,四個放大器通道中的三個 (A、B 和 C) 連接為傳統的三路運算放大器 IA。參考電壓 (VREF) 連接至接地。由於未使用第四個通道 D,因此可透過電阻器,將其做為緩衝器連接至中間供電 (接地),以實現瞬態穩固性。所有標示「R」的電阻器的值均為 10 kΩ;RG 設定差動增益。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。透過從封裝觀點繪製所有電路,可說明外部離散元件的數量。

GUID-20230607-SS0I-C81C-WCPJ-DMPGS9MLJLPZ-low.svg圖 1 使用四路運算放大器的離散式雙電源 IA。

方程式 1 提供此電路的傳輸函數:

方程式 1. V O U T = V I N + - V I N - × 1 + 20   k Ω R G

當 PCB 面積和性能的重要性低於成本與增益範圍時,設計人員通常會選擇離散式 IA。之所以選擇 TI 的 TLV9064IRUCR 運算放大器進行此比較,是由於其為軌至軌輸入/輸出產品 (RRIO),且具有大頻寬 (10 MHz) 和偏低的典型初始輸入偏移電壓 (VOS(typ) = 300 µV),並採用小型封裝 (RUC = X2QFN = 4 mm2)。雖然有較平價的 RUC/X2QFN 封裝 RRIO 四路運算放大器,但這類運算放大器會犧牲頻寬和典型偏移電壓。

為了符合設計離散式 IA 的優先考量,因此安裝了平價的 ±1% 公差、±100-ppm/°C 漂移電阻器。這類電阻器不僅在初始值上有所不同,也可能會隨著溫度變化而出現明顯偏移。由於 RG 位於外部,因此此配置的增益主要受運算放大器的輸入偏移電壓限制。

圖 2 是 TI INA350ABS 的簡化電路圖,其為具備整合式 RG 的通用雙電源 IA。VREF 連接至接地。此電路整合了 IA 中的所有電阻器。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。IA 的增益是根據連接至針腳 1 的開關所設定 (開路 = 20 V/V,閉合 = 10 V/V)。在實際應用中,不存在開關。若要啟用產品,請將針腳 8 (SHDN) 連接至 V+ 或讓其保持浮動。

GUID-20230607-SS0I-GGXH-HNWT-WVDDPQC3HBXQ-low.svg圖 2 具有整合式 R G 的通用雙電源 IA。

方程式 2 提供此電路的傳輸函數:

方程式 2. V O U T = V I N + - V I N - × 10 V V   o r   20 V V

當設計人員需要在成本、性能與 PCB 面積間取得平衡時,通常會選擇此 IA。之所以選擇 INA350ABSIDSGR IA,是因為其可購性、性能、小型封裝 (引線 DSG = WSON = 4 mm2)、可選增益 (10 V/V 或 20 V/V) 和偏低的典型輸入偏移電壓 (V OS(typ) = 200 µV)。此實作不需要外部零組件。針對需要更高增益的設計,INA350CDS 具有 30 V/V 或 50 V/V 的增益。

圖 3 是 TI INA333 精密雙電源 IA 的簡化電路圖,其具備外部 RG。VREF 連接至接地。在此電路中,IA 整合了 RG 之外的所有電阻器。差動輸入電壓為 VIN+ − VIN–,而輸出電壓為 VOUT。並未顯示如負載電阻器 (10 kΩ) 及去耦電容器等部分元件。

GUID-20230607-SS0I-VKW3-MKVB-JZLM3D7GF5M9-low.svg圖 3 具有外部 RG 的精密雙電源 IA。

方程式 3 提供此電路的傳輸函數:

方程式 3. V O U T = V I N + - V I N - × 1 + 100   k Ω R G

當性能是最優先考量時,設計人員通常會使用精密 IA。之所以選擇 INA333AIDRGR 精密 IA 進行此比較,是因為其為低電壓 (5 V)、具有卓越的精密度 (G = 1 V/V,VOS(typ) = 35 µV),並採用小型封裝 (DRG = WSON = 9 mm2)。隨著溫度變化的性能取決於選擇的外部 RG。因此,為了符合主要的設計優先考量,也就是性能,我們使用精密 RG 以達到 10 V/V 的增益 (±0.05%、±10 ppm/°C)。由於整合了精密運算放大器,因此此實作具有優異的增益範圍 (1 V/V 至 1,000 V/V)。然而,有鑑於整合式精密運算放大器和所需的精密 RG,總成本通常高於其它兩種解決方案。