NEST025 February   2024 TPS62873 , TPS62876-Q1 , TPSM8287A10 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15

 

  1.   1
  2. 1簡介
  3. 2DCS-Control 拓撲技術概覽
  4. 3固定頻率 DCS-Control 拓撲概覽
  5. 4切換頻率變化
  6. 5低漣波省電模式
  7. 6堆疊 (並聯) 以實現更高 (或更低) 負載電流
  8. 7結論
  9. 8參考

低漣波省電模式

當大多數應用都以強制 PWM 模式操作固定頻率的 DCS-Control 裝置,以在低負載時獲得低輸出電壓漣波及更出色的瞬態回應時,此拓撲確實能支援省電模式,能在低負載時提升效率。為了維持目標切換頻率,並提供更低的漣波以降低負載電流,固定頻率 DCS-Control 將省電模式的開啟時間縮減,而 DCS-Control 則可維持開啟時間恆定。當電感器電流不連續時,兩種拓撲都會進入省電模式,因此會比 PWM 模式產生稍微高的漣波。

DCS-Control 的省電模式不需以相同開啟時間降低頻率,而是減少開啟時間,同時維持相同頻率。減少開啟時間就可減少輸出的能量,與 DCS-Control 相比可減少漣波電壓。一旦開啟時間降至最小,跳過脈衝就會進一步降低輸出功率,以達到最輕負載。跳過脈衝也會降低頻率。

圖 4 圖 5 展示在省電模式下降低頻率的相異之處。固定頻率 DCS-Control 裝置可將頻率降至低於約 60mA 負載,DCS-Control 裝置則開始將頻率降至 500mA 左右。雖然這些電流值因不同裝置和操作條件而有所不同,但固定頻率 DCS-Control 可將切換頻率維持低至低負載電流,漣波因而降低。