SLUA947A March   2019  – May 2020 BQ24072 , BQ24072T , BQ24073 , BQ24074 , BQ24075 , BQ24075T , BQ24076 , BQ24078 , BQ24079 , BQ24079T , BQ24230 , BQ24232 , BQ24232H , BQ24232HA

 

  1.   1
    1.     2
    2.     3
    3.     4
    4.     5
    5.     6
    6.     7
    7.     8
    8.     9
    9.     10
  2.   11

Common RILIM and RISET Values for BQ2407x

Input Current Limit RILIM Fast Charge Current RISET
- - 100 mA 8.87kΩ
200 mA 7.68kΩ 200 mA 4.42kΩ
300 mA 5.11kΩ 300 mA 2.94kΩ
400 mA 3.83kΩ 400 mA 2.21kΩ
500 mA 3.24kΩ 500 mA 1.78kΩ
600 mA 2.67kΩ 600 mA 1.47kΩ
700 mA 2.32kΩ 700 mA 1.27kΩ
800 mA 2kΩ 800 mA 1.1kΩ
900 mA 1.78kΩ 900 mA 976Ω
1000 mA 1.62kΩ 1000 mA 887Ω
1100 mA 1.47kΩ 1100 mA 806Ω
1200 mA 1.33kΩ 1200 mA 750Ω
1300 mA 1.24kΩ 1300 mA 681Ω
1400 mA 1.15kΩ 1400 mA 634Ω
1500 mA 1.07kΩ 1500 mA 590Ω